Conector de placa de circuito impresso - FMC 0,5/ 7-ST-2,54 C1 - 1706256

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 7, passo: 2,54 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: preto, superfície de contato: Ouro, Codificação fixa do primeiro polo, combinável com as caixas básicas MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706256
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841153
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 KGM