Conector de placa de circuito impresso - FKCVR 2,5/ 4-ST-5,08 KMGYNZASI - 1706244

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706244
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356033008
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,071 GRM