Conector de placa de circuito impresso - MC 0,5/ 9-G-2,54 SMDR44C2 - 1706123

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Header, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 9, passo: 2,54 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: SMD solda, Codificação fixa do último polo, combinável com o conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Fornecimento em embalagens em fita conforme IEC 60286-3 para a instalação automatizada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706123
Quantidade de embalagem (VPE) 465 Unid
Quantidade mínima de pedido 465 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842228
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback