Conector de placa de circuito impresso - GIC 2,5/ 3-ST-7,62 BDL1.3,PE,N - 1706121

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706121
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356032889
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,840 GRM