Conector de placa de circuito impresso - MCV 0,5/ 2-G-2,54 SMDR24C1 - 1706113

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Header, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 2, passo: 2,54 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: SMD solda, Codificação fixa do primeiro polo, combinável com o conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Fornecimento em embalagens em fita conforme IEC 60286-3 para a instalação automatizada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706113
Quantidade de embalagem (VPE) 315 Unid
Quantidade mínima de pedido 315 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842303
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930