IC 2,5/ 4-STF-5,08 GY7035 - 1706023

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706023
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356832557
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!