MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 BD:1-5 - 1706014

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1706014
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356831888
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,324 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!