Header - MC 1,5/ 5-G-3,5 PIN26 THT - 1705955

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705955
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356811354
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,230 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930