MC 1,5/ 5-ST-3,5 YE BD:1-5 - 1705845

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705845
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356803823
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,324 GRM