PTS 1,5/ 6-5,0-H BD:O1X-O2Y - 1705827

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Botão de desconexão de operação com os dedos para um elevado conforto operacional
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • O máximo espaço de aperto possível com um tamanho reduzido do componente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705827
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356803106
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,030 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback