Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-C2F-C-6-FE-OE AUSSEN - 1705768

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1705768
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356797269
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85359000