PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWHA- - 1705754

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Encaixável em caixa de equipamentos graças a geometria CLIP
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705754
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356795746
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,227 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)

Configurador

Você pode configurar este artigo!