Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CM-C-2,5-450-BK-SP - 1705709

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 27 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto. somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1705709
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356795555
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85359000