EMSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 RD - 1705704

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de pressão

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • A conexão de pressão com estabilidade a longo prazo garante forças de retenção elevadas sem carga térmica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705704
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356795494
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,394 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930