Borne para placa de circuito impresso - ZFKDSA 1,5C-5,0- 6 SO RD-GN - 1705685

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Os eixos de acionamento paralelos e ortogonais em relação ao eixo do condutor designs de placas de circuito impresso flexíveis
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705685
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356032452
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)