Borne para placa de circuito impresso - EMKDS 1,5/ 3-3,81 - 1705663

A ilustração indica uma variante de 12 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 160 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Tecnologia de pressão, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão de pressão com estabilidade a longo prazo garante forças de retenção elevadas sem carga térmica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705663
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144579
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,602 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)