Borne de passagem - PWO 16-POT/S - 1705654

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 1,5 mm² - 16 mm², AWG 14 - 4, largura: 12,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705654
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 604 (C-1-2013)
GTIN 4046356790857
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,158 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem CN (China)