DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 BD:-,+ - 1705637

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705637
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356790901
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,870 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010