FKCN 2,5/ 4-ST BU - 1705597

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705597
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356781060
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,473 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)

Configurador

Você pode configurar este artigo!