Régua de pinos - PST 1,3/ 3-H-5,0 - 1705478

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Geometria otimizada do pino para todos os conectores de réguas de pinos COMBICON
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705478
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 435 (C-1-2013)
GTIN 4046356095006
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)