FFKDSA1/V1-7,62 OG - 1705402

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,62 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: laranja

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705402
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356769129
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,259 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010