MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 SZS - 1705330

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 6,35 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705330
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356767156
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,322 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)