SMC 1,5/ 6-G-3,81 OG - 1705222

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, cor: laranja, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705222
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356760164
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,592 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930