MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 BU - 1705212

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 10,16 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: azul

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705212
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356760249
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,442 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem CN (China)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback