PTS 1,5/10-PH-5,0 BK - 1705166

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 10, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • O máximo espaço de aperto possível com um tamanho reduzido do componente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705166
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
GTIN 4046356756105
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,494 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)