MCV 1,5/ 7-G-3,81 VPE500 - 1705154

A figura exibe o artigo padrão de 10 polos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 7, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705154
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356756013
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,923 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930