PC 16/ 6-STF-10,16 BD:W-R SO - 1705121

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705121
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356753623
Peso por unidade (exclusive embalagem) 58,420 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)