GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62BDL3-L1SO - 1705117

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705117
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356753593
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,476 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback