SPT 16/ 2-V-10,0-ZB GYBD-RB-SO - 1705094

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 10 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705094
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356753425
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,359 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem BG (Bulgária)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback