Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-CF-C-4-200-BU-SP - 1705086

Conector plugável fotovoltaico, corrente nominal: 40 A, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto, Somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1705086
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356752244
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290