Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/12-ST-5,0C5R1,12YEBDSO - 1705067

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 10 A, número de polos: 12, passo: 5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705067
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918995430
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,114 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)