FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - 1705000

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1705000
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356749251
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,051 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!