Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/15-ST-3,5C2R1,15YEBDSO - 1704961

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 15, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704961
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356009676
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,809 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)