Conector plugável fotovoltaico - PV-FT-C2F-HSG - 1704926

Conectores de encaixe para equipamentos fotovoltaicos, tensão nominal: 1500 V, tipo de conexão: Crimpagem, cor: preto, Somente pode ser destravado uma ferramenta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1704926
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Página de catálogo Página 421 (C-2-2013)
GTIN 4046356746236
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,410 GRM
Número do imposto alfandegário 85359000