SPT 2,5/ 2-V-5,0 GY7035 - 1704867

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: cinza claro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704867
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356740692
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,650 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!