Header - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 BEIGE - 1704800

A ilustração indica uma variante de produto de 8 pólos na cor verde

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, cor: cinza cascalho, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704800
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918226459
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,590 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)