QC 1/ 2-STF-5,08 BDNZ:+,- - 1704788

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão sem pré-tratamento de condutores para uma enorme poupança de tempo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704788
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356738354
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)