Borne para placa de circuito impresso - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704770
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356009645
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,570 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010