FRONT-MSTB 2,5/15-STF5,08BK30S - 1704707

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 15, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704707
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356733694
Peso por unidade (exclusive embalagem) 47,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!