ZFKDSA 1-W-3,81- 6 - 1704646

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704646
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356892070
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,263 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)