TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BK BDWH2:-C - 1704626

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704626
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356730839
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,630 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)