TFKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:A,B - 1704594

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704594
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356729505
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)

Configurador

Você pode configurar este artigo!