Régua de pinos - PST 1,3/11-LV-5,0 - 1704576

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 14 A, tensão de teste (III/2): 400 V, número de polos: 11, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, Especial para PT 2,5/..-PVH

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Contorno em forma de L para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704576
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918995140
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,594 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)