GFKC 2,5/ 2-ST-7,5 BD:E,KE - 1704560

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704560
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356728126
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!