FKCS 2,5/19-ST-5,08 BD:1-19 - 1704519

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 10, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704519
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356726078
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,124 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!