TVFKC 1,5/ 3-ST CP3 BD:T1-MI1 - 1704454

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704454
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356724050
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,790 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)