Borne para placa de circuito impresso - MKDSFW 1,5/ 3 BD:6-4 SO - 1704431

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704431
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918232993
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)