Régua de pinos - PST 1,3/ 7-LH-5,0 - 1704372

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 14 A, tensão de teste (III/2): 400 V, número de polos: 7, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, Especial para PT 2,5/..-PVH

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Contorno em forma de L para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704372
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994983
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,690 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)