TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:A,B,+,- - 1704323

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704323
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356694766
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,733 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)