Régua de pinos - PST 1,3/ 3-LH-5,0 C1,2 - 1704314

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 14 A, tensão de teste (III/2): 400 V, número de polos: 3, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, A régua de pinos é fabricada a partir de plástico resistente a altas temperaturas e é assim apropriada para o processo de reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704314
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918994921
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,270 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback